(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool Box with Inner Tray EA505MD-11

Tool Box with Inner Tray EA505MD-11

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA505MD-11

Part Number
EA505MD-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,008,072 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Shock-resistant copolymer
・Weight-3.6kg
・Padlock attachment dia.(WxD)-19x12mm
・With inner tray (1 pc)
・The lid can be opened from either side.
・Sturdy construction with standing as high a load as 516kgf (tensile strength of thehandle being 179kgf) It can be used as a step or a chair.
・Multi-purpose holders are provided at both sides. The small article case EA508MA-51 (separately sold) can be attached.
・Belt hole for shouldering (belt is not included)
・Can be vertically stacked.
・Description-Tool box
・Size(mm)-540x340x350(H)

Specifications of EA505MD-11

Part Number
EA505MD-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,008,072 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1