(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool Box EA505AD-2

Tool Box EA505AD-2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA505AD-2

Part Number
EA505AD-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

585,918 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Ultra-highly shock-resistant copolymer
・Dim.-385 x 202 x 140(H)mm
・Weight: -1 and -2: 860g, -3: 650g
・Shock-resistant car bumper material is used.
・Spec.…With inner tray
・Color…Gray

Specifications of EA505AD-2

Part Number
EA505AD-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

585,918 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1