(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Polycarbonate Board (Transparent) EA441PE Series

Polycarbonate Board (Transparent) EA441PE Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,634,050VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Polycarbonate
・Color-Clear
・Dim. (mm)…500 x 300
・Thickness…2mm

 
Part Number
EA441PE-13
EA441PE-17
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThickness Size Weight

2,634,050 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5mm1000×300mm1800g

3,594,614 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10mm500×500mm3000g

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Materials Polycarbonate Color Transparent Dimension tolerance Length: 0 to +2.0 mm, width: 0 to +2.0 mm, thickness: ±1.0 mm