(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
500 × 1,000 mm Rigid Polyethylene Plate

500 × 1,000 mm Rigid Polyethylene Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,077,062VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-HD-PE (hard polyethylene)
・Dim.-500(W) x 1,000(D)mm
・Color-White
・Thickness (mm)…10

 
Part Number
EA441PC-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,077,062 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Materials HD-PE (Rigid polyethylene) Thickness 10mm Size 500(W)×1000(D)mm
Color White

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA441PC-10 in the 500 × 1,000 mm Rigid Polyethylene Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA441PC-10 trong chuỗi 500 × 1,000 mm Rigid Polyethylene Plate.