(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2.0 m Shim (Stainless Steel)

2.0 m Shim (Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,407,585VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Comes in a paper case for convenient storage / Material: SUS304 · Adhesive: None · RoHS Compliant

 
Part Number
EA440FD-0.01
EA440FD-0.02
EA440FD-0.03
EA440FE-0.01
EA440FE-0.02
EA440FE-0.05
EA440FE-0.1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth × Thickness

3,476,909 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1050×0.01mm

2,407,585 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1050×0.02mm

3,476,909 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1050×0.03mm

2,872,406 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10100×0.01mm

2,875,105 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10100×0.02mm

2,969,545 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10100×0.05mm

4,380,984 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -100×0.1mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Materials SUS304 Length 2m Adhesive N/A