(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Comes in a paper case for convenient storage / Material: Brass · Adhesive: None · RoHS Compliant
Materials | Brass | Length | 2m | Width × Thickness | 100×0.01mm |
---|---|---|---|---|---|
Adhesive | N/A |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA440FB-0.01 in the 2.0 m / 2.5 m Shim (Made of Brass) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA440FB-0.01 trong chuỗi 2.0 m / 2.5 m Shim (Made of Brass).