(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shim EA440E-100

Shim EA440E-100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,462,407VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】

・Thickness…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.65・0.80mm(1 pc each)
・Size…150 x 300mm
・Material…Carbon steel(Type of carbon steel is AISI (American Standard) 1008 to 1010.)

 
Part Number
EA440E-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,462,407 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA440E-100 in the Shim EA440E-100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA440E-100 trong chuỗi Shim EA440E-100.