(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・For removal of metal damage, cleaning of rust/deposit, matte finish of wood/furniture, sealer sanding, roughing before painting, decorative finish of metal/plastic, etc.
・Dim.-200mm x 6m (200 x 100mm can be cut along perforation.)
・Abrasive--1:Oxide aluminum -2:Silicon carbide
・It is flexible and fits well on the curve surface.
・Since it is a nylon fiber, it can be used for both water and oil.
・Color-Gray
・Grits-#600
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA366MB-2 in the Multi Soft EA366MB-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA366MB-2 trong chuỗi Multi Soft EA366MB-2.