(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Warm flow,Temperature-310℃
・Air pressure-130mmAq
・switch-Airflow switchable to 3 levels(OFF, FLOW AIR, FLOW HOT AIR)
・Power supply-AC100V, (50/60Hz)
・Power consumption-300W
・Size-260x70x191(H)mm
・Weight-About 740g
・Welding only heatgun
・Realizes temperature and wind pressure best suited for PVC welding.
・Cord Length(m)-30
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA365VA-3 in the Heat Gun (for Welding) EA365VA-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA365VA-3 trong chuỗi Heat Gun (for Welding) EA365VA-3.