(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heat Gun (Temperature Variable Type) EA365VA-12

Heat Gun (Temperature Variable Type) EA365VA-12
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,765,068VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Temperature of hot air-250 to 600℃
・Air flow-180L/min
・switch-Airflow switchable to 4 levels(OFF, FLOW AIR, LOW, HIGH )
・Power supply-AC100V, (50/60Hz)
・Power consumption-1020W
・Size-253x70x200(H)mm
・Weight-About 950g
・Code Length(m)-30
・Accessories-Nozzles 3pcs., Steel case
・Corresponded to a wide range work in the strength and weakness function

Part Number
EA365VA-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,765,068 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA365VA-12 in the Heat Gun (Temperature Variable Type) EA365VA-12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA365VA-12 trong chuỗi Heat Gun (Temperature Variable Type) EA365VA-12.