(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Temperature-250 to 500℃
・Air flow-250 to 500L/min
・Two-stage switching(Low/High)
・Power supply-100V・1,200W
・Size-245×83×250(H)mm
・Weight-570g
・Code Length(m)-2
・Accessories-Nozzles 4pcs., Scraper 、Resin case
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA365RH in the Heat Gun EA365RH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA365RH trong chuỗi Heat Gun EA365RH.