(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Gloves (Antistatic, Oil Resistant / PVC, Cotton PE Inside)

Gloves (Antistatic, Oil Resistant / PVC, Cotton PE Inside)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    152,018 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA354GE-26
EA354GE-27
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Overall Length Palm Circumference Middle Finger Length Weight

152,018 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more L Approx. 250 mm 235mm 82mm 152g

157,525 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more LL Approx. 270 mm 250mm 90mm 180g

Basic Specifications

  • Materials
    Front: PVC, Back: Cotton/polyester
  • Thickness
    1.5mm
  • Applications
    Automotive-related, petroleum and chemical industries
  • Usage applications
    Anti-Static
  • Product type
    PVC
  • Gauge
    13

Product Description

【Product Specifications】
・Material- Outside: PVC, Inside: Cotton, polyester
・Thickness-1.5mm
・Electrostatic resistance, oil resistance, anti-slip
・Automobile industry, petrochemical industry, etc.
・Use it to prevent fire by electrostatic on flammable substance in fueling.
・Dim.-L
・Length-Approx. 250mm

Part Number
EA354GE-26
EA354GE-27
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Overall Length Palm Circumference Middle Finger Length Weight

152,018 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more L Approx. 250 mm 235mm 82mm 152g

157,525 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more LL Approx. 270 mm 250mm 90mm 180g

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1