(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA354GC-27 |
EA354GC-28 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size | Overall Length | Palm Circumference | Middle Finger Length | Wrist Color | Weight | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,425 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M | 220mm | 185mm | 77mm | White | 20g | Gray (main body), white (hem) | ||
138,754 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | L | 230mm | 195mm | 80mm | Black | 22g | Gray (main body), black (hem) |
【Product Specifications】
・Material- Base material: Nylon, polyester, Resin: Polyurethane
・High anti-slip effect with polyurethane foam coating on the palm
・Use of carbon conductive thread prevents electrostatic charge by sliding or contact during work.
・After repeated washing, conductivity is maintained.
・The base material is 13 gauge seamless knitting. Stitch is fine and there is no seam.
・Dim.-M
・Length-220mm
・Wrist color-White
Part Number |
---|
EA354GC-27 |
EA354GC-28 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size | Overall Length | Palm Circumference | Middle Finger Length | Wrist Color | Weight | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,425 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | M | 220mm | 185mm | 77mm | White | 20g | Gray (main body), white (hem) | ||
138,754 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | L | 230mm | 195mm | 80mm | Black | 22g | Gray (main body), black (hem) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.