(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gloves (Pig Leather / Thickness 0.7 mm)

Gloves (Pig Leather / Thickness 0.7 mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    453,321 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA353BE-11
EA353BE-12
EA353BE-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Middle finger length Overall length Palm circumference

453,321 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M 85mm 220mm 200mm

454,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more L 88mm 225mm 220mm

454,965 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more LL 90mm 230mm 230mm

Basic Specifications

  • Materials
    Pig leather
  • Thickness
    0.7mm
  • Quantity
    1 pair
  • Details 1
    Hook-and-loop tape stop

Product Description

Soft and easy-to-use gloves made of pigskin leather with double stitching on the palms.

Part Number
EA353BE-11
EA353BE-12
EA353BE-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Middle finger length Overall length Palm circumference

453,321 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M 85mm 220mm 200mm

454,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more L 88mm 225mm 220mm

454,965 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more LL 90mm 230mm 230mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1