(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screw Sealing Tape (JIS)【1-10 Pieces Per Package】

Screw Sealing Tape (JIS)
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    163,925 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA351N
EA351N-1A
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

834,623 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

Available 6 Day(s) or more

163,925 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Tape width
    13mm
  • Tape length
    15m
  • Specifications / Size
    JIS standard product
  • Tape thickness(mm)
    0.1mm

Product Description

【Product Specifications】
・As a sealant for water line pipe
・For steel, stainless steel, copper, aluminum, PVC
・Standard, Dim…JIS compliant product 0.1 x 13mm x 15m
・Qty. per unit…10 pcs

Part Number
EA351N
EA351N-1A
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

834,623 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

Available 6 Day(s) or more

163,925 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1