(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA351B |
EA351B-15 |
EA351B-15A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Tape length | Specifications / Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246,385 VND |
1 Pack(s) |
10 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 4518340588721 | 5m | 0.1 × 13 mm × 5 m | ||
62,416 VND |
10 Piece(s) | - | 9 Day(s) | 4518340756038 | 15m | 0.1 × 13mm × 15m | ||
145,448 VND |
1 Piece(s) | - | 6 Day(s) or more | 4548745047028 | 15m | 0.1 × 13mm × 15m |
【Product Specifications】
・As a sealant for water line pipe
・For steel, stainless steel, copper, aluminum, PVC
・Standard, Dim…0.1 x 13mm x 15m
・Qty. per unit…10 pcs
Part Number |
---|
EA351B |
EA351B-15 |
EA351B-15A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Tape length | Specifications / Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246,385 VND |
1 Pack(s) |
10 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 4518340588721 | 5m | 0.1 × 13 mm × 5 m | ||
62,416 VND |
10 Piece(s) | - | 9 Day(s) | 4518340756038 | 15m | 0.1 × 13mm × 15m | ||
145,448 VND |
1 Piece(s) | - | 6 Day(s) or more | 4548745047028 | 15m | 0.1 × 13mm × 15m |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.