(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2·1/2"-8" Welding Vise, Weight: 7.8 kg

2·1/2"-8" Welding Vise, Weight: 7.8 kg
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,053,212VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Capacity-2.1/2 to 8(76.3 to 216.3mm)
・Weight-7.8kg
・Cast-iron
・Easy to set up the vise with a chain.

Part Number
EA348WE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,053,212 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA348WE in the 2·1/2"-8" Welding Vise, Weight: 7.8 kg series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA348WE trong chuỗi 2·1/2"-8" Welding Vise, Weight: 7.8 kg.