(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe vise EA348BE-2

Pipe vise EA348BE-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,723,223VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Cast-iron
・Base hole dia.--0: 10mm, -1, -2: 15mm
・Pipe capacity…1/8" to 3"(10.5 to 89.1mm)
・Weight…8.2kg

Part Number
EA348BE-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,723,223 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA348BE-2 in the Pipe vise EA348BE-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA348BE-2 trong chuỗi Pipe vise EA348BE-2.