(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
EA339AB-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
15,864,825 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・For steel and stainless-steel pipe
・Length-A-3:240mm, AB-3:335mm
・Permits easy work in a narrow place thanks to ratchet mechanism and rotary head
・Automatic feed mechanism
・Compatible with the cutting of thick-wall stainless steel pipes ofup to 3.0mm in thickness that are used for factory facilities, etc.
・It comes with a standard blade of EA339AB-4 (for a thickness of 1.5mm or over).
・Capacity(Pipe dia.)-dia.35 to 66mm
・Weight-1750g
Part Number |
---|
EA339AB-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
15,864,825 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.