(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Special acrylic fiber(Silicone coated)
・Instant heat resistance temperature-1300℃
・Continuously usable temperature-250℃
・As a sheet receiving spark at a welding site
・Dim.…920 x 1920mm
Product Type | Sputtering sheet | Thickness (mm) | 1 | Materials | Special acrylic fiber (Silicone coating) |