(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Welding work nonflammable sheet

Welding work nonflammable sheet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,798,160VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Special acrylic fiber(Silicone coated)
・Instant heat resistance temperature-1300℃
・Continuously usable temperature-250℃
・Excellent flame resistance, heat resistance, flexing and abrasion resistance
・Dim.…1000 x 5000mm

Part Number
EA334C-103
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,798,160 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Sputtering sheet Thickness (mm) Approx. 1 Materials Special acrylic fiber (Silicone coating)
JAN code 4548745562552

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA334C-103 in the Welding work nonflammable sheet series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA334C-103 trong chuỗi Welding work nonflammable sheet.