(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Soldering Iron with Controller [with Temperature Indicator] EA304AG

Soldering Iron with Controller [with Temperature Indicator] EA304AG

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 5963. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of EA304AG

Part Number
EA304AG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,343,023 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Power supply-AC100V (50/60Hz)
・Power consumption-140W
・Setting temperature-200 to 450℃
・Weight-2.6kg
・Dim.-113(W) x 206(D) x 106(H)mm
・Two soldering irons can be controlled with a single station.
・Iron tip is sold separately. (Select from EA304AG-1 to -38.)

Specifications of EA304AG

Part Number
EA304AG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

15,343,023 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1