(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

10 × 330 mm resin belt (2 Knives)【2 Pieces Per Package】

10 × 330 mm resin belt (2 Knives)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      387,886VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Abrasive--80 to -320: oxidized aluminum, -400: silicon carbide
・With the monolithic structure that combines the non-woven fabric processing material and the core material, this belt has both strength and elasticity to fit well to the abrasion targets.
・For decorative finishing of stainless steel and aluminum, and for finishing turbine blades
・Grits-#120
・Color-Brown
・Dim.(width x length)-10 x 330mm
・Qty.-2 pcs

Part Number
EA163MF-400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

387,886 VND

5 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JAN code 4548745820591 Product type Related parts

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA163MF-400 in the 10 × 330 mm resin belt (2 Knives) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA163MF-400 trong chuỗi 10 × 330 mm resin belt (2 Knives).