(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Resin Bond Belt EA163K-100【5 Pieces Per Package】

Resin Bond Belt EA163K-100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      279,855VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Size (width x length)-10 x 330mm
・For EA163CP-2, K, KA, EA163DA, HA, HC, SA (P.871)
・Grits…#100

Part Number
EA163K-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

279,855 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA163K-100 in the Resin Bond Belt EA163K-100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA163K-100 trong chuỗi Resin Bond Belt EA163K-100.