(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
16,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163DA

16,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163DA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,269,561VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Length-280mm
・Weight-750g
・Operating pressure-0.59MPa (6kgf/cm2)
・Air consumption-400L/min
・Rotation speed-16,000rpm
・Inlet-Rc (PT)1/4
・Belt size-10 x 330mm (Use EA163K-1 to -3, and -60 to -400: P.872.)
・The arm angle is adjustable according to operation purpose.
・Compressor used-2.2kw
・Resin belt grits-#80, #100, #120(1pc. each)

Part Number
EA163DA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,269,561 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA163DA in the 16,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163DA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA163DA trong chuỗi 16,000 Rpm/10 × 330 mm Air Belt Sander EA163DA.