(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-280mm
・Weight-Body:1.2kg、total weight(including case):3.13kg
・RPM-4,090rpm
・Operating pressure-0.63MPa
・Air consumption-102L/min
・Inlet-Rc(PT)1/4"
・Case dim.-Approx. 450(W)×110(D)×350(H)mm
・Handle rotates 180°
・Compressor used-3HP
・Accessories-Stripping wheel×1 pc、rubber eraser×1 pc、wire wheel(0.5mm steel・bend、0.5mm steel・straight、0.7mm steel・bend)×each 1 pc、adapter×1 pc、hex wrench(5mm)
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162SR in the Air Malti Grinder EA162SR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA162SR trong chuỗi Air Malti Grinder EA162SR.