(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-375mm
・Weight-1.1kg
・No-load RPM-Low-speed-15,000rpm
・Operating pressure-0.62MPa
・Air consumption-540L/min
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Compressor used-2.2kw
・Applicable grinding stone(Dia. x Hole dia.)-100mm x 16mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162SG in the [100mm] Air Angle Grinder EA162SG series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA162SG trong chuỗi [100mm] Air Angle Grinder EA162SG.