(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
11,000 Rpm/100 mm Air Angle Grinder EA162SB

11,000 Rpm/100 mm Air Angle Grinder EA162SB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,325,825VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Length-230mm
・Weight-1.8kg
・Operating pressure-0.64MPa
・Air consumption-170L/min
・No-load revolution speed-11,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Compressor used-2.2kw or above
・Grinding stone is not included.
・Grinding stone (dia. x hole dia.)…100mm x 16mm

Part Number
EA162SB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,325,825 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162SB in the 11,000 Rpm/100 mm Air Angle Grinder EA162SB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA162SB trong chuỗi 11,000 Rpm/100 mm Air Angle Grinder EA162SB.