(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Dust suction type
・Length-260mm
・Max. operating pressure-0.62MPa
・Air consumption-480L/min
・Revolution speed-12,000rpm
・Pad dim.-125mm
・Inlet-Rc (PT) 1/4"
・Weight-830g
・With a disk pad (EA162MA-1), filter bag for dust collection (EA162MA-21), coupler
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162MB in the Air Sander EA162MB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA162MB trong chuỗi Air Sander EA162MB.