(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-153mm
・Height-72mm
・Weight-700g
・Non-dust suction type
・No-load revolution speed-10,000rpm
・Air consumption-200L/min
・Hook-and-loop type paper
・Paper size-75 x 110mm
・Replacement paper-EA809XE-1 to -10, -1A to -10A
・Low-vibration, low-noise, and light weight type
・Compressor used-2.2kw
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162KK in the Air Orbital Sander EA162KK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA162KK trong chuỗi Air Orbital Sander EA162KK.