(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-270mm
・Weight-3.3kg
・Operating pressure-0.6MPa
・Air consumption-700L/min
・No-load revolution speed-6,500rpm
・Inlet-Rc (PT) 3/8
・Applicable grinding stone-Size: 180mm, Hole dia: 22mm
・Compressor used-5.6kw
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162DN in the Air Angle Grinder EA162DN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA162DN trong chuỗi Air Angle Grinder EA162DN.