(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-220mm
・Weight-1.8kg
・Operating pressure-0.58MPa
・Air consumption-170L/min
・No-load revolution speed-11,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Applicable grinding stone-Dia.: 100mm, Hole dia: 16mm
・Compressor used-2.2kw
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162DA in the 11,000 Rpm/100 mm Air Angle Grinder EA162DA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA162DA trong chuỗi 11,000 Rpm/100 mm Air Angle Grinder EA162DA.