(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Sander Kit EA162A

Air Sander Kit EA162A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,420,942VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Operating pressure-0.64MPa
・Disk dia.-50, 75mm
・Air consumption-171L/min
・Length-172mm
・Revolution speed-16,000rpm
・Weight-800g
・Compressor used-1.5kw
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Use EA162KS-40A to -400A and -40 to -400, KT-40A to -400A and-40 to -400 for replacement disk.

Part Number
EA162A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,420,942 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162A in the Air Sander Kit EA162A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA162A trong chuỗi Air Sander Kit EA162A.