(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Full length-250mm
・Weight-750g
・Inlet-RC(PT)1/4
・Stroke-10,000bpm
・Operating pressure-0.62MPa
・Air consumption-170L/min
・Hose length-1.4m
・Chuck size-5mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159SR-5 in the Air File EA159SR-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159SR-5 trong chuỗi Air File EA159SR-5.