(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Operating pressure-0.64MPa
・Air consumption-115L/min
・Revolution speed-25,000rpm
・Compressor used-1.5 to 2.2kw
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Chuck size-6mm (1/4)
・Length-285mm
・Weight-640g
・Brush is not included.
・See P. 781 and later for brush.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159SL in the 25,000 Rpm/6.0 mm Air Die Grinder EA159SL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159SL trong chuỗi 25,000 Rpm/6.0 mm Air Die Grinder EA159SL.