(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・For carved character marking of different metals and glass , resin
・Dim.-Dia. 17×140(L)mm
・Weight-136g(without cord)
・Oparating pressure-0.4 to 0.7MPa
・Air consumption-25L/min
・Bright and clear marking is possible to mark by vibration over 200 times/sec.
・Max. hardness-Up to HRC50
・Specification-Body
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159MA in the Air Engraving Pen EA159MA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159MA trong chuỗi Air Engraving Pen EA159MA.