(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Die Grinder EA159KD

Air Die Grinder EA159KD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,030,116VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Operating pressure-0.64MPa
・Air consumption-450L/min
・No-load revolution speed-20,000rpm
・Compressor used-2.2kW
・Inlet-1/4 PT
・Length-176mm
・Weight-660g
・Chuck size-3mm,6mm
・With plug and regulator
・Grop type switch

Part Number
EA159KD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,030,116 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159KD in the Air Die Grinder EA159KD series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159KD trong chuỗi Air Die Grinder EA159KD.