(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Eraser for EA159KB EA159KB-10

Eraser for EA159KB EA159KB-10
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      395,046VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Applicable Item No. …EA159KB
・Size…Dia 88×15mm
・Weight …34g
・Shaft Dia. …6mm
・Usage …For removing double-sided tapes and stickers
・Please use up to the maximum speed 3000rpm.

Part Number
EA159KB-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

395,046 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159KB-10 in the Eraser for EA159KB EA159KB-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159KB-10 trong chuỗi Eraser for EA159KB EA159KB-10.