(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-120mm
・Weight-435g
・No-load rotation speed-22,000rpm
・Operating pressure-0.63MPa
・Air consumption-120L/min
・Disk dim.-Dia. 50mm
・Inlet-Rc1/4"
・Compressor used-2.2kw
・Replacement disk can be used EA819KX-21 to -30、EA819KX-41 to -45、EA819KV-2 to -14、EA819KX-81 to -83.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159HP in the Air Sander EA159HP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159HP trong chuỗi Air Sander EA159HP.