(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-200mm
・Weight-700g
・Operating pressure-0.6MPa
・Air consumption-330L/min
・No-load revolution speed-18,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Chuck size-6mm
・Low noise type (noise level: 81dB)
・Compressor used-2.2kw
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159HL in the 18,000 Rpm/6.0 mm Air Grinder (Equal Angle Steel Type) EA159HL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159HL trong chuỗi 18,000 Rpm/6.0 mm Air Grinder (Equal Angle Steel Type) EA159HL.