(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
18,000 Rpm/6.0 mm Air Grinder (Equal Angle Steel Type) EA159HK

18,000 Rpm/6.0 mm Air Grinder (Equal Angle Steel Type) EA159HK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,705,778VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Length-180mm
・Weight-710g
・Operating pressure-0.6MPa
・Air consumption-300L/min
・No-load revolution speed-18,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Chuck size-6mm
・Low noise type (noise level: 81dB)
・Compressor used-2.2kw

Part Number
EA159HK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,705,778 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159HK in the 18,000 Rpm/6.0 mm Air Grinder (Equal Angle Steel Type) EA159HK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159HK trong chuỗi 18,000 Rpm/6.0 mm Air Grinder (Equal Angle Steel Type) EA159HK.