(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
60,000 Rpm/3.0 mm Air Micro Grinder EA159DA-5

60,000 Rpm/3.0 mm Air Micro Grinder EA159DA-5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,170,555VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Compressor used-2.2kw
・With spindle lock bar wrench plug
・Handle length-172mm
・Weight-130g
・Operating pressure-0.64MPa
・Air consumption-57L/min
・Revolution speed-60,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Chuck size-3mm(1/8)
・Hose length-1.5m

Part Number
EA159DA-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,170,555 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159DA-5 in the 60,000 Rpm/3.0 mm Air Micro Grinder EA159DA-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159DA-5 trong chuỗi 60,000 Rpm/3.0 mm Air Micro Grinder EA159DA-5.