(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Square drive-3/8
・Length-174mm
・No-load rpm-500rpm
・Air consumption-250L/min
・Operating pressure-0.6MPa
・Max. torque-30N・m
・Capacity (bolt dia.)-10mm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Weight-650g
・Forward and backward rotation possible
・It is an air tool of the hybrid of the ratchet mechanism and the impact clutch.
・Compressor used-1.5Kw
・Accessory-Coupling plug 20PM 1pc.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA155JK in the (3/8) Air Impact Wrench EA155JK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA155JK trong chuỗi (3/8) Air Impact Wrench EA155JK.