(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
G1/4" × Rc1/4", Air Water Separator

G1/4" × Rc1/4", Air Water Separator
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      590,323VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Specifications]
·Size: Diameter 36 × 50 (H) mm
·Mounting thread: G (PF) 1/4" × Rc (PT) 1/4"
·Prevents moisture from flowing into the air tool and prevents rust
·Weight: 180 g
·JAN: 4518340874824

 
Part Number
EA153P-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

590,323 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153P-10 in the G1/4" × Rc1/4", Air Water Separator series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153P-10 trong chuỗi G1/4" × Rc1/4", Air Water Separator.