(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silencer EA153GB-5

Silencer EA153GB-5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      235,071VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Operating pressure range- 0 to 0.9MPa
・Service temperature range-0 to 60℃
・Body material-resin:PBT, element:PVF
・Applicable fluid-Air
・Mounting screw-M5x0.8
・Silencing effect-20dB

Part Number
EA153GB-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

235,071 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153GB-5 in the Silencer EA153GB-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153GB-5 trong chuỗi Silencer EA153GB-5.