(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Material …Brass
・Maximum Operating Pressure …2.0MPa
・Pressure Resistance …3.0Mpa
・Cracking The pressure …0.007MPa
・Ambient Temperature …0 to 100℃
・Applicable Fluid …Air ・Water
・O-ring Material …Fluor Rubber
・Rohs-Equivalent
・Mounting Screw …R1/2
・Size (mm) …22×40
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153EG-4 in the Line Check Valve EA153EG-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153EG-4 trong chuỗi Line Check Valve EA153EG-4.