(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Operating pressure-0 to 4.9MPa
・Pressure resistance-7.3MPa
・Ambient temperature-5 to 120℃
・Applicable fluid-Air
・Material-C3604
・Fluorine containing rubber used for packing
・Prevents backflow of air.
・Mounting screw- Rc1
・Size(mm)-35x89
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153EE-28 in the Line Check Valve (for High Pressure) EA153EE-28 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153EE-28 trong chuỗi Line Check Valve (for High Pressure) EA153EE-28.