(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Foot Switch EA153EC-25

Foot Switch EA153EC-25
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,096,038VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・For air
・Mounting screw-Inlet/outlet: Rc (PT) 1/4, Exhaust: Rc (PT) 1/8
・Switching direction-4 directions
・Operating pressure-0 to 0.7MPa
・Pressure resistance-1.5MPa
・Foot pressure-Max. 29N
・Ambient temperature-5 to 60℃
・Weight-1.0kg
・With protection cover
・Dim.-114 x 179 x 137(H)mm
・Specification…Without lock function

Part Number
EA153EC-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,096,038 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153EC-25 in the Foot Switch EA153EC-25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153EC-25 trong chuỗi Foot Switch EA153EC-25.