(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Manual Switching Valve EA153EA-42

Manual Switching Valve EA153EA-42
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,002,147VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Operating pressure-0 to 0.8MPa
・Switching direction-5 directions
・Size-95x77x35mm
・Device to manually change the direction of air flow supplied to an air cylinder, etc.
・Mounting screw- Rc1/4

Part Number
EA153EA-42
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,002,147 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153EA-42 in the Manual Switching Valve EA153EA-42 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153EA-42 trong chuỗi Manual Switching Valve EA153EA-42.