(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Switching direction-4 directions/3 positions/all-port block
・Operating pressure-0 to 0.7MPa
・Ambient temperature-5 to 70℃
・Pressure resistance-1.5MPa
・Side piping
・For air
・Mounting screw…Rc (PT) 1/4
・Weight…0.8kg
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153EA-2 in the 4-Direction Manual Switching Valve EA153EA-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153EA-2 trong chuỗi 4-Direction Manual Switching Valve EA153EA-2.